Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O tamanho em miniatura facilita o teste onde o espaço é essencial.  O elemento de detecção está equipado com uma ponte de Wheatstone totalmente compensada por temperatura com extensômetros de silício microusinados de alta estabilidade. O uso de extensômetros de tensão de silício otimiza o desempenho da célula de carga em faixas e frequências baixas.
Uma mola de alívio de tensão fortalece a saída do cabo. Com dois rebites macho rosqueados, o XFTC301 é facilmente instalado em aplicações industriais ou OEM.
Mediante solicitação, documentos de instrução podem ser fornecidos para facilitar a seleção e o uso de nossos sensores e oferecer dicas úteis.

VANTAGENS

  • 0-500N a 0-10kN [100 lbf a 2k lbf]
  • Alta rigidez
  • Encaixe mecânico macho roscado
  • Linearidade < 0,5% FS
  • Tensão e/ou compressão
  • Design pequeno e fácil de montar
  • Faixa de temperatura ampla sob opção
  • Tamanho muito pequeno

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Force Sensor Type  Miniature Load Cells

Características elétricas

  • Faixa de escala completa (Newton) 0 – 2000

  • Faixa de escala completa (lbf) 0 – 449.6

  • Tensão de abastecimento (VDC) 10

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

  • Accuracy (% of FS) ±.5

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  ±100 mV

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP50

Outro

  • Direção de Força  Compressão, Tensão

  • Mudança Zero na CTR (%FS/°C) ±2/50

  • Mudança de sensibilidade (%FS/°C) ±2/50

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-FLS0024

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo