Equipada com extensômetros metálicos em um circuito em ponte de Wheatstone, a XFTC302 tem a capacidade de medir cargas pesadas de até 10.000 N [2.000 lbf], ao mesmo tempo em que proporciona excelente estabilidade de temperatura. Com dois rebites M10 rosqueados, a XFTC302 é facilmente instalada em aplicações industriais ou OEM. Uma mola de alívio de tensão fortalece a saída do cabo. Para faixas de força e temperatura mais baixas, a TE desenvolveu outro produto XFTC301. Esse outro modelo abrange as faixas de 2 N a 2.000 N. Mediante solicitação, os documentos de Instrução podem ser fornecidos para facilitar a seleção e o uso de nossos sensores e dar dicas úteis.
VANTAGENS
Variação de 0-5 kN a 0-10 kN [de 0-1 klbf a 2klbf]
Tensão e compressão
Faixa de alta temperatura: de -55 a +175 °C [de -67 a +347 °F]
Ampla faixa de compensação de temperatura
Melhoria opcional de classificação IP
Serviço pesado
Opcional Amplificador Integrado
Fácil de personalizar sinal e design
Características
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características detalhadas do produto não estão disponíveis on-line no momento.