Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Force Sensor Type
Miniature Load Cells
Características elétricas
-
Faixa de escala completa (Newton)
0 – 1000
-
Faixa de escala completa (lbf)
0 – 224.8
-
Tensão de abastecimento (VDC)
10 – 30
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
-
Accuracy (% of FS)
±.5
Outro
-
Direção de Força
Compressão, Tensão
-
Mudança Zero na CTR (%FS/°C)
±2/50
-
Mudança de sensibilidade (%FS/°C)
±2/50
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-FLS0028