Disponível em uma gama de medições e uma variedade de roscas de montagem, a célula de carga miniatura de extremidade de haste XFU400 é facilmente instalada.
O tamanho em miniatura facilita o teste onde o espaço é essencial. O elemento de detecção está equipado com uma ponte de Wheatstone totalmente compensada por temperatura com extensômetros de silício microusinados de alta estabilidade. O XFU400 é usado em aplicações que requerem um rolamento de extremidade de haste simples esférica e tem a capacidade de aceitar uma faixa de escala completa de até 5 kN [1 klbf]. Com muitos anos de experiência como designer e fabricante de sensores, a TE CONNECTIVITY normalmente trabalha com clientes para projetar ou personalizar sensores destinados a usos e ambientes de teste específicos. Mediante solicitação, documentos de instrução podem ser fornecidos para facilitar a seleção e o uso de nossos sensores e oferecer dicas úteis.
VANTAGENS
Variam de 0-500 N a 0-5 kN ou[100 lbf a 1 klbf]
Tensão e compressão
Baixa deflexão
Com base nos rolamentos de extremidade da haste padrão
Fácil de integrar
Tempo de resposta rápido
Características
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características detalhadas do produto não estão disponíveis on-line no momento.