Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Vantagens

  • Compatível com a maioria dos cintos de segurança
  • Língua e cabo destacáveis
  • Manutenção fácil e econômica
  • Várias línguas ajustáveis pelo cliente
  • Aplicações dinâmicas
  • Muito robusto para testes de colisão
  • Disponível em faixas de operação de 0-1 kN a 0-50 kN
  • Em conformidade com EN 61010-1, EN 50081-1, EN 50082-1
barra horizontal

Aplicações

  • Equipamento de teste de colisão de bordo
  • Absorvedores de segurança
  • Testes de cinto e âncora de paraquedas
barra horizontal
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Force Sensor Type  Automotive Load Cells

Características elétricas

  • Faixa de escala completa (Newton) 0 – 25000

  • Faixa de escala completa (lbf) 0 – 5000

  • Tensão de abastecimento (VDC) 10

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Accuracy (% of FS) ±.5

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  ±2 mV/V

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP50

Outro

  • Direção de Força  Tensão

  • Mudança Zero na CTR (%FS/°C) ±.5/50

  • Mudança de sensibilidade (%FS/°C) ±1/50

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-FLS0033

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo