Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

As buchas de fixação facilitam a instalação da célula de carga sob o freio de mão. A célula de carga para freio de mão da série FN2317 é compatível com a maioria dos modelos de freios de mão. Através da colocação cuidadosa de extensômetros metálicos em seu interior, o sensor fornece medições precisas independentemente do ponto de aplicação da força. A TE Connectivity oferece soluções para a indústria automotiva e pode fornecer sensores padrão ou personalizados para usos específicos e ambientes de teste.

Vantagens

  • Faixas de 500 N e 1000 N (100 e 200 lbf)
  • Compatível com a maioria dos freios de mão
  • Fácil de montar através de buchas de fixação
  • Alta precisão ±0,5% FS
  • Design ergonômico e compacto
  • Medidas de tensão
  • Alta precisão, independentemente do ponto de aplicação da força  
barra horizontal

Aplicações

  • Teste de equipamento a bordo
  • Controle de qualidade da produção
  • Laboratório e pesquisa
barra horizontal
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características detalhadas do produto não estão disponíveis on-line no momento. 

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo