Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Como a força a ser medida no freio, embreagem, acelerômetro e tipos de veículos varia, oferecemos faixas de medição padrão e personalizadas.  Com um sistema de desacoplamento mecânico interno, a precisão é de 1% F.S., independentemente do ponto de aplicação da força. Um amplificador integrado para saída de alto nível está disponível opcionalmente para todas as faixas. Existe uma célula de carga de pedal semelhante com dimensão mais espessa, como o modelo FN2570. Com muitos anos de experiência como designer e fabricante de sensores, muitas vezes trabalhamos com clientes para projetar ou personalizar sensores para usos específicos e ambientes de testes. Sob solicitação, documentos de instrução podem ser fornecidos para facilitar a seleção e o uso de nossos sensores e fornecer dicas úteis.

Vantagens

  • Faixas de 200 a 2500 N (40 a 500 lbf) 
  • Corpo de alumínio 
  • Saída de bucim de cabo
  • Precisão de 1%, independentemente do ponto de aplicação da força
  • Somente de compressão
  • Amplificador integrado opcional
  • Design robusto
barra horizontal

Aplicações

  • Equipamento de bordo de veículo
  • Equipamento de teste em bancada
  • Laboratório e pesquisa
     
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características detalhadas do produto não estão disponíveis on-line no momento. 

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo