Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Características

  • Faixas de 200 a 500 N (40 a 100 lbf) 
  • Vários componentes, até 3 canais de força
  • Corpo de alumínio
  • Alto nível de adaptabilidade para hastes, através de interfaces cilíndricas
  • Medidas de 2 e 3 eixos
  • Pode ser instalada na maioria das alavancas de câmbio
  • Design ergonômico e compacto
  • Amplificador integrado opcional
  • Há vários designs opcionais 

Aplicações

  • Equipamento de bordo de veículo 
  • Equipamento de teste em bancada 
  • Robótica e efetores 
  • Laboratório e pesquisa
barra horizontal
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Force Sensor Type  Automotive Load Cells

Características elétricas

  • Faixa de escala completa (Newton) 200, 300, 500

  • Faixa de escala completa (lbf) 40, 60, 100

  • Tensão de abastecimento (VDC) 5, 10 – 30

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Accuracy (% of FS) ±.3

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  ±2 mV/V, ±2 V

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP50

Outro

  • Direção de Força  Compressão, Tensão

  • Mudança Zero na CTR (%FS/°C) ±.5/50

  • Mudança de sensibilidade (%FS/°C) ±1/50

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-FLS0037

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo