Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Esta célula de carga possui superfícies externas lisas para evitar o atrito com o boneco de teste ou materiais do air bag, enquanto reduz o erro de arrasto e atrito. O cabo substituível pelo usuário assegura que, mesmo em caso de dano ao cabeamento, os cabos de reposição possam ser conectados rapidamente, mantendo sua instalação de teste em pleno funcionamento o tempo todo. A ponte Wheatstone de baixo ruído consiste em extensômetros de folha metálica que fornecem saídas em escala completa de tipicamente 2 mV/V de excitação. A célula de carga EL20-S458 pode ser configurada com uma variedade de opções para ajustar o instrumento ao seu aplicativo. Selecione entre as várias faixas de temperatura compensadas padrão, eixos com fendas ou serrilhado, tensões de alimentação, comprimentos dos cabos ou especifique combinações exclusivas dessas opções.

Vantagens

  • Design de titânio de massa superbaixa
  • Eixos de titânio com fendas de massa ultrabaixa disponíveis
  • Baixo ruído
  • Saída opcional linearizada de alto nível  

Aplicações

  • Teste de colisão automotiva
  • Fornecimento de carga útil militar
  • Cargas de amarração para paraquedas esportivos e militares
  • Sistemas automáticos de implantação de paraquedas de reserva  
barra horizontal
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Force Sensor Type  Automotive Load Cells

Características elétricas

  • Faixa de escala completa (Newton) 0 – 25000, 0 – 5000

  • Faixa de escala completa (lbf) 0 – 1000, 0 – 5000

  • Tensão de abastecimento (VDC) 10

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

  • Accuracy (% of FS) ±.5

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  1.5 mV/V, 4 V

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP50

Outro

  • Direção de Força  Tensão

  • Mudança Zero na CTR (%FS/°C) ±1/50

  • Mudança de sensibilidade (%FS/°C) ±1/50

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-FLS0038

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo