Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O sensor da qualidade de óleo multiparamétrico OPS3 da TE foi projetado para monitoramento da condição de óleo e manutenção preventiva de máquinas críticas. Contando com a tecnologia do garfo de ajuste, o sensor monitora várias propriedades físicas que permitem ao sistema determinar a qualidade, a condição e a carga contaminante de fluidos como óleo de motor, transmissão, óleos hidráulicos e de engrenagem. A capacidade de análise multiparamétrica melhora os algoritmos de caracterização do fluido. O OPS3 oferece monitoramento de fluidos contínuo e em linha para uma grande variedade de instalações OEM e de pós-venda, inclusive linhas de processo e conduítes de alto fluxo pressurizados (por exemplo, galeria de óleo do motor). Entre as aplicações estão veículos dentro e fora de estrada, compressores, equipamentos industriais e turbinas. Um protocolo digital universal baseado em J1939 oferece uma interface fácil de conectar ao controlador de host principal. Um conector simples de quatro pinos possibilita opções de montagem econômicas.

Vantagens

  • Monitora 5 parâmetros simultaneamente: densidade, viscosidade dinâmica, constante dielétrica, resistividade (Rp) e temperatura
  • Construção reforçada para ambientes de alta pressão e alto fluxo
  • Microprocessador de bordo para análise de dados em tempo real com suprimento de 12-24 V
  • Compatível com SAE J1939, o que possibilita uma comunicação simples
  • Altamente confiável e estabilidade a longo prazo

Aplicações

  • Motor, transmissão, caixa de câmbio e óleos hidráulicos para veículos dentro e fora de estrada
  • Sistemas hidráulicos
  • Compressores
  • Conjuntos geradores
Perguntas frequentes

PERGUNTAS FREQUENTES

P: Qual é a tecnologia de detecção usada no design do sensor de qualidade do óleo OPS3?

R: O sensor de qualidade do óleo usa uma tecnologia de garfo de ajuste, um ressonador piezoelétrico, que vibra quando se aplica uma corrente de alta frequência. A vibração gera, em resposta, uma impedância que a eletrônica do sensor é capaz de medir.

 

P: Quais são as faixas de medição do sensor OPS3?

R: O sensor pode medir nas seguintes faixas:

  • Viscosidade dinâmica: de 0,5 a 50 cP (centipoise)
  • Densidade: de 0,65 a 1,5 g/cm3 (kg/m3)
  • Constante dielétrica: de 1 a 6
  • Resistência: de 1,0E+06 a 1,0 E+08 Ω
  • Temperatura: de -40 °C a +150 °C

 

P: Quais são as opções de alimentação disponíveis?

R: O sensor de qualidade do óleo OPS3 é compatível com alimentação de 12 V ou 24 V; o OPS3 funcionará devidamente para tensões que variam de 9 V a 36 V. A corrente máxima associada não excederá 100 mA.

 

P: Qual é o protocolo de comunicação do sensor?

R: O sensor de qualidade do óleo OPS3 oferece uma saída CAN com base no padrão SAE J1939.

 

P: Qual é a área de montagem preferida para o sensor OPS3?

R: O sensor deve ser instalado em uma área pressurizada na parte limpa do sistema (após o filtro). Becos sem saída e cárteres devem ser evitados, e alguns fluxos de óleo mínimos são preferidos para garantir a homogeneidade da temperatura.

 

P: Como o sensor de qualidade do óleo OPS3 pode me ajudar a determinar quando uma troca de óleo é necessária?

R: Com base nas saídas OPS3, o usuário pode desenvolver algoritmos que melhor se adaptem ao sistema/aplicação e ao tipo de lubrificante.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Encapsulamento do sensor  Fully Integrated, Stand-Alone Module Combines Sensor & Processing Electronics For In-Situ Monitoring

Características do sinal

  • Taxa de transferência (Kb/s) 250, 500

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Operação/Aplicação

  • Faixa operacional  Densidade de .65 a 1.5 g/cc, Dielétrico de 1.0 a 6.0, Rp de 1 E+6 a 1 E+8 Ohm, Viscosidade de .5 a 50 mPa-s

Outro

  • Tipo de produto do sensor de propriedade do fluido  Sensores de propriedades de óleo

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-FPS0010

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.