Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Force Sensor Type
OEM Compression Load Cells
Características elétricas
-
Faixa de escala completa (Newton)
0 – 2000, 0 – 2500, 0 – 5000, 0 – 250
-
Faixa de escala completa (lbf)
50, 100, 250, 500, 2000, 0 – 500, 0 – 650, 0 – 50, 0 – 1000
-
Tensão de abastecimento (VDC)
5
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Accuracy (% of FS)
±1
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
.5 – 4.5 V, 20 mV/V
Outro
-
Direção de Força
Compressão
-
Mudança Zero na CTR (%FS/°C)
±.05
-
Mudança de sensibilidade (%FS/°C)
±.05
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-FSE0002