Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Force Sensor Type
Current Inline amplifier, Voltage Inline amplifier
Características elétricas
-
Tensão de abastecimento (VDC)
10, 15, -15 – 15
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-10 – 70 °C [ 14 – 158 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
.5 – 10.5 V, .5 – 5.5 V, ±10 V, 4 – 20 mA
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-FSE0007