Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

VANTAGENS

  • Noryl de alta qualidade reforçado
  • Queda mínima de pressão
  • Opera com uma pequena carga d'água
  • Indicado para a troca de água e fluxo de ar
  • Fios macho e fêmea BSP de 3/4"
  • Indicado para água potável quente e fria
  • Confiabilidade do interruptor de palheta (Arquivo UL E153493)
  • Atende à classificação de inflamabilidade UL 94-HB
  • Fácil instalação
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características elétricas

  • Corrente máxima de comutação (A) 3

Características do corpo

  • Material do estojo  Noryl

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -30 – 85 °C [ '-22 – 185 °F ]

Outro

  • Ajuste  3/4″ BSP

  • Comutação de fluxo em associação  1

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-FSS0001

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo