Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

VANTAGENS

  • Invólucro de latão resistente
  • Queda mínima de pressão
  • Opera com uma pequena carga d'água
  • Montagem vertical +/15
  • Adequado para comutação de fluxo de água e de ar
  • Roscas BSP macho e fêmea de 3/4"
  • Adequado para água potável quente e fria
  • Confiabilidade de chave de palheta (arquivo UL E153493)
  • Fácil instalação

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características elétricas

  • Corrente máxima de comutação (A) 1

Características do corpo

  • Material do estojo  Brass

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -30 – 100 °C [ -22 – 212 °F ]

Outro

  • Ajuste  3/4″ BSP

  • Comutação de fluxo em associação  1

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-FSS0006

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo