Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Estilo de receptáculo
180°
-
Recurso de bloqueio primário
Corpo Limpo
-
Selável
Não, Sim
Características do corpo
-
Tipo de selo terminal
selo de família
Recursos de contato
-
Fabricação de contato
Estampado e Formado
-
Tamanho do contato
.64mm, 1.2mm, 1mm
-
Corrente típica nominal (A)
1, 6.5, 9, 9.8, 11, 12.5, 17, 18.5
-
Tipo de crimpagem
Crimpagem F
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio
Estanho, Níquel, Ouro, Prata
-
Tipo de terminação
Aba, Receptáculo
-
Largura da guia compatível (mm)
.64, 1, 1.2
-
Largura da guia compatível (in)
.025, .039, .047
-
Revestimento da interface
Estanho (Sn), Ouro (Au), Prata (Ag)
-
Espessura da guia compatível
.64 mm [ .025 in ]
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
-
Produto termina para
Fio
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
1.1 – 1.65, 1.4 – 1.9, 1.1 – 1.4, 1.6 – 1.9, 1.9 – 2.1, 1.4 – 2.06, 1.2 – 1.4
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in)
.075 – .082, .055 – .081, .043 – .065, .074 – .082, .055 – .074, .043 – .055
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
1.1 – 1.65, 1.4 – 1.9, 1.1 – 1.4, 1.6 – 1.9, 1.9 – 2.1, 1.4 – 2.06, 1.2 – 1.4
-
Tamanho do fio (AWG)
17, 26, 20 – 18, 24 – 22
-
Tamanho do fio (mm²)
.13, 1, .5 – .75, .22 – .35
-
Pesquisa de tamanho do fio (mm²)
.13, .2, .25, .3, .5, .6, .75, 1
-
Pesquisa de tamanho do fio (AWG)
17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26
-
Comprimento da guia
16.25 mm [ .64 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento
Sem isolamento
-
Temperatura de operação (máx) (°C)
125
-
Temperatura de operação (máx) (°F)
212, 257
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 125, -40 – 145, -40 – 150
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 257, -40 – 293, -40 – 302
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 125, -40 – 145, -40 – 150
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 257, -40 – 293, -40 – 302
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio
Cobre
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
SAE/USCAR-2, SAE/USCAR-2 / USCAR-21, USCAR-21
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel, Pacote
-
Quantidade de embalagem
10000, 11000
Outro
-
Contato preferido do cliente
Sim
-
Transmissões da terminação
0 – 24 A (Baixa potência)
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-G3353-T273