Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto de tubulação  Tubulação Termo Retrátil

  • Tipo de parede  Parede Única

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Transparente

  • Razão de encolhimento  1.61:1

  • Material do produto primário  Fluoropolímero

  • Maleabilidade  Semirrígido

Dimensões

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (mm) .2, .25, .3, .38

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (in) .008, .01, .012, .015

  • Comprimento do produto  1219 mm [ 48 in ]

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (mm) .5, .76, .99, 1.42, 1.91, 2.92, 3.81, 5.72

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (in) .02, .03, .039, .056, .075, .115, .15, .225

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) .79, 1.19, 1.59, 2.38, 3.18, 4.76, 6.35, 9.53

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .031, .047, .063, .094, .125, .188, .25, .375

Condições de uso

  • Temperatura de encolhimento (min) (°C) 210

  • Tipo de inflamabilidade da tubulação  Sem retardador de chamas

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -70 – 190

  • Temperatura de recuperação (°C) 210

Operação/Aplicação

  • Resistência mecânica  Fluidos

Disponibilidade do produto

  • Região Aplicável  Américas, Ásia, Europa, Oriente Médio e África

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bastão

Outro

  • Fonte do produto  EUA

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-G62-MFHSTSW0

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo