Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo do produto de resina de envase  Material de fundição

  • Sistema de Material  Poliuretano de duas partes, Resina de hidrocarboneto de dois componentes

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 1

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Azul, Bege, Marrom, Opaque, Preto, Transparent

Condições de uso

  • Requisito de inflamabilidade  Retardador de Chamas, Sem retardador de chamas

Operação/Aplicação

  • Resistência mecânica  Mechanical Protection & Insulation

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  No, UL 94V-0

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas, ANZPAC, Ásia, China, Europa, Oriente Médio e África

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1

  • Product Volume (l) .6, 1.75, 2.5, 3, 3.5, 4.03, 4.12, 4.3, 4.7, 4.8, 5.4, 5.48, 6.01, 19.5, 20.6, 24, 25, 25.3, 26, 26.5, 27.3, 50, 51, 191.5, 192, 201.6, 330, 334, 376, 384

  • Método de embalagem de resina de envase  Baterias, Can

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-GURONIC

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.