Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Perfil da folga  Alternante

  • Core Type  Cage

  • Classe dos dispositivos de proteção contra surtos  DH

Características elétricas

  • Corrente de impulso relâmpago íngreme – 1/20μs @ 10kA (kV) 3,4 | 23,9 | 29,8 | 35,7 | 37,5 | 44,9 | 64.6 | 74,6 | 79,3 | 89,3 | 101,2 | 111,9 | 116,7 | 123,6 | 134,5 | 154

  • Corrente de descarga (nominal) (kA) 10

  • Tensão de impulso 1.2/50μs (Positivo) (kV) 106 | 190 | 204 | 228 | 250

  • Tensão Residual (Corrente Nominal) (kV) 3.3 | 21 | 26,2 | 31.4 | 34.2 | 39.5 | 59 | 65.6 | 69.7 | 78.5 | 89 | 98,4 | 102,6 | 108.7 | 118.3 | 135.4

  • Corrente de curto-circuito (kA) 40

  • Tensão operacional contínua (Uc) (kV) 1 | 6 | 8 | 9.6 | 10.4 | 12 | 18 | 20 | 24 | 27 | 30 | 31 | 33 | 36 | 41

  • Classificação BIL (kV) 106 | 190 | 204 | 228 | 250

  • Qrs (C) .5

  • Tensão nominal (Ur) (kV) 1.3 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 22.5 | 25 | 29.9 | 30 | 34 | 36.3 | 37.5 | 39 | 41.5 | 45 | 51

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Vermelho

  • Product Weight (kg) 1.8 | 3.25 | 4

  • Product Weight (lb) 3.968 | 7.165 | 8.818

  • Product Weight (kg) 1.8 | 3.25 | 4

Acessório mecânico

  • Tamanho da rosca  M12

  • Força em cantilever SSL (kN) 350

Dimensões

  • Diâmetro interno da bainha (mm) 104 | 107

  • Diâmetro interno da bainha (in) 4.09 | 4.21

  • Shed Outside Diameter (mm) 123 | 137

  • Shed Outside Diameter (in) 4.84 | 5.39

  • Altura do produto (mm) 183 | 316 | 343 | 383 | 423

  • Altura do produto (in) 7.205 | 12.441 | 13.504 | 15.079 | 16.654

  • Distância de fuga (mm) 380 | 830 | 970 | 1125 | 1279

  • Distância de fuga (in) 14.96 | 32.68 | 38.189 | 44.291 | 50.354 | 380 | 664

Condições de uso

  • Resistência à frequência de energia (molhado) (kV) 47 | 93 | 98 | 110 | 122

Operação/Aplicação

  • Power Component Application Type  Distribution

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Mundial

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  3

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HDA

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.