Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Clamp Arms Type  Fixed Arms, Movable Arms

  • Power System Clamp Style  Anchoring Clamp, Bolted Parallel Groove Clamp

  • Installation Technology  Bolted Type

  • Power Component Options  Self Supporting

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 1, ≤ 42

  • Carga de ruptura (mín) (kN) 5, 12, 28

Características do corpo

  • Peso do Produto (g) 92, 115, 143, 150, 158, 198, 204, 240, 265, 390, 430, 450, 525, 535, 600, 680, 1000

Acessório mecânico

  • Torque de aperto (recomendado) (Nm) 20, 22, 39, 44

Dimensões

  • Tamanho de parafuso  1 x M8, 2 x M10, 2 x M8, 3 x M10

  • Compatible Conductor Diameter Range - Aluminum (mm) 7.5 – 20.2, 7.5 – 22.5, 5.1 – 12.5, 6.3 – 15.7, 5.1 – 10.5, 5.1 – 14, 5.1 – 11.7, 4.1 – 12.5

  • Compatible Conductor Range (AAC) (AWG/kcmil) 2 – 500, 2 – 600, 4 – 300, 6 – 2/0, 6 – 250, 6 – 3/0, 8 – 3/0

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (ACSR) (mm²) 16/2.5 – 50/8, 16/2.5 – 70/12, 16/2.5 – 95/15, 25/4 – 120/20, 35/6 – 210/35, 35/6 – 265/35

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (Copper) (mm²) 16 – 95, 6 – 70, 16 – 150

  • Compatible Conductor Diameter Range - Copper (mm) 7.5 – 20.2, 5.1 – 12.5, 2.7 – 10.5, 5.1 – 15.7, 1.5 – 5.1, 2.7 – 9

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (AAC) (mm²) 10 – 95, 16 – 120, 16 – 70, 16 – 95, 25 – 150, 35 – 240, 35 – 300

Operação/Aplicação

  • Voltage Application  Low Voltage, Medium Voltage

  • Power Component Application Type  Overhead

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  EN 50483-2, VDE 0210 & 0212

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Mundial

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  10, 50, 100

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HEL-CLAMP

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.