Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

HTM2500LF é um transdutor de temperatura e umidade dedicado projetado para aplicações OEM onde medições confiáveis e precisas forem necessárias. A interface direta com um microcontrolador é possível com a saída de tensão linear representando a umidade do módulo. 

Vantagens

  • Estrutura Hermética
  • Umidade calibrada dentro de +/-2% @55%RH
  • Medição de temperatura através da saída direta NTC (10 kohms +/-1%)
  • Produto de pequeno porte
  • Saída típica de 1 a 4 VCC para 0 a 100% de umidade relativa, com uma alimentação de 5 VCC
  • Intercambiabilidade total
  • Alta confiabilidade e estabilidade a longo prazo
  • Não afetado por imersão em água
  • Ratiométrico para alimentação de tensão
  • Adequado para tensão de alimentação de 3 a 10 VCC 
barra laranja
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Humidity Sensor Product Type  RHT Module

  • Interface Signal Type  Analog

Características elétricas

  • Tensão de abastecimento (pico) (VDC) 12

  • Saída nominal @55%RH (em 5 VDC) (V) 2.48

  • Consumo da corrente (mA) 1

  • Impedância de saída (Ω) 70

Condições de uso

  • Faixa operacional de umidade (%RH) 0 – 100

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • Accuracy (%RH) ±3

  • Sensibilidade (mV/%RH) 26

Outro

  • Tempo de resposta (seconds) 10

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HSA0001

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo