Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Baseado no robusto sensor HS1101LF de umidade capacitiva, o HM1520LF é um transdutor de umidade dedicado projetado para medições em baixa umidade A medição direta do ponto de orvalho ou da concentração de água pode ser facilmente obtida em condições realmente econômicas. A interface direta com um microcontrolador é possível com a saída de tensão linear do módulo.

Vantagens

  • Forma tubular para montagem através de parede
  • Produto sem chumbo, Cr(6+), Cd e Hg
  • Tensão linear calibrada para interface eletrônica fácil 
  • Saída típica de 1 a 1,6 VCC para 0 a 20% de UR em uma alimentação de 5 VCC 
  • Ratiométrico para alimentação de tensão 
  • Estrutura de polímero sólido 
  • Intercambiabilidade total 
  • Não afetado por imersão em água 
  • Dependência de temperatura controlada
  • Características específicas do sensor de umidade não afetadas por longo período em baixos valores de umidade 
  • Alta resistência a agentes químicos 
  • Tempo de resposta rápido 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Humidity Sensor Product Type  RH Module

  • Interface Signal Type  Analog

Características elétricas

  • Tensão de abastecimento (pico) (VDC) 10

  • Saída nominal @55%RH (em 5 VDC) (V) 1.24

  • Consumo da corrente (mA) 1.4

  • Impedância de saída (Ω) 70

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 60 °C [ -40 – 140 °F ]

  • Faixa operacional de umidade (%RH) 0 – 100

  • Accuracy (%RH) ±5

  • Coeficiente de Temperatura (%RH/°C) -.05

  • Sensibilidade (mV/%RH) 26

Outro

  • Tempo de resposta (seconds) 10

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HSA0003

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo