Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Os transdutores RH HTU3500 são transdutores plug and play de umidade e temperatura dedicados projetados para aplicações OEM nas quais medidas confiáveis e precisas são necessárias. A interface direta com um microcontrolador é possível com as saídas de NTC direta e tensão linear de umidade dos módulos. A série HTU3500 foi projetada para aplicações de alto volume e exigentes onde o consumo de energia é crítico. O filtro/membrana PTFE opcional (F) protege os módulos de umidade analógicos da Série HTU3500 com saída de temperatura contra poeira e imersão em água, bem como contra contaminação por partículas. O filtro/membrana PTFE preserva um tempo de resposta elevado. Diversos conectores são propostos. Os produtos de alimentação de 5 VCC ou 3 VCC estão disponíveis. O HU3500 – somente sensor de Umidade analógico – pode ser proposto.

Vantagens

  • Módulo plug and play compacto sem componente externo necessário 
  • Pode operar abaixo de 5 VCC ou 3 VCC 
  • Saída Analógica de Umidade Relativa e Temperatura 
  • Intercambiabilidade total. Nenhuma calibração necessária 
  • Pode operar abaixo de 5 VCC ou 3 VCC 
  • Baixo consumo de energia 
  • Tempo de resposta rápido 
  • Dessaturação instantânea após longos períodos em fase de saturação 
  • Saída analógica 
  • Estabilidade e confiabilidade de longo prazo comprovadas 
  • Confiabilidade não afetada pela condensação repetida
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Humidity Sensor Product Type  RHT

  • Interface Signal Type  Analog

Características elétricas

  • Resistência Nominal em 25 ºC (kΩ) 10

  • Tolerância à Resistência Nominal @25 °C (%) 1

  • Tensão de abastecimento (pico) (VDC) 16

  • Saída nominal @55%RH (em 5 VDC) (V) 1.49

  • Consumo da corrente (mA) 1.2

  • Impedância de saída (Ω) 50

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • Faixa operacional de umidade (%RH) 0 – 100

  • Accuracy (%RH) ±2

  • Coeficiente de Temperatura (%RH/°C) -.15

  • Sensibilidade (mV/%RH) 26

Outro

  • Valor-β B25/50 (K) 3380

  • Tempo de resposta (seconds) 10

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HSA0005

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo