Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O sensor miniatura de RH/temperatura HTU20P(F) fornece sinais calibrados e linearizados no formato modulado de largura de pulso analógico (PWM). Os sensores de umidade HTU20P são transdutores dedicados do tipo "plug and play" de umidade e temperatura projetados para aplicações OEM onde medidas confiáveis e precisas são necessárias. Esses sensores de baixa potência são projetados para aplicações sensíveis de alto volume e custo com restrições de espaço. O sinal PWM trafega sobre em uma frequência base de 120 Hz, e o sinal de dados é fornecido na linha SDA. Puxar o SCL para o alto ou para baixo permite alternar entre umidade e temperatura, respectivamente. O sensor mede duas vezes por segundo. O sinal PWM pode ser convertido para uma interface raciométrica analógica adicionando um filtro passa-baixa. Com as melhorias da TE e a miniaturização do sensor, a relação desempenho/preço foi melhorada e, eventualmente, qualquer dispositivo deve se beneficiar do modo de operação de economia de energia de ponta. O HTU20 também está disponível com I²C digital (HTU20D(F)). O filtro/membrana PTFE opcional (F) protege os sensores de umidade analógicos do HTU20P contra poeira e imersão em água, bem como contra contaminação por partículas. 

Vantagens

  • Pacote do tipo DFN
  • Saída analógica de umidade relativa e temperatura, interface PWM 
  • Totalmente calibrado 
  • Sensor sem chumbo, soldável por refluxo 
  • Baixo consumo de energia 
  • Tempo de resposta rápido
  • Intercambiabilidade total, sem calibração necessária em condições padrão 
  • Dessaturação instantânea após longos períodos na fase de saturação 
  • Compatível com processos de montagem automatizados, incluindo processos livres de Pb e por refluxo 
  • Marcação individual para conformidade, com rigorosos requisitos de rastreabilidade 

Aplicações

  • Eletrodomésticos
  • Médica
  • Impressoras
  • Umidificador
  • Multimídia: smartphone, tablet
  1. Sensor de umidade e temperatura HTU21 (em inglês)

Saiba como os sensores de umidade e temperatura HTU21 mantêm condições constantes para aumentar a eficiência e reduzir o desperdício em aparelhos como geladeiras.

Infográfico do HTU20P(F)
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • Faixa operacional de umidade (%RH) 0 – 100

Características do tipo do produto

  • Humidity Sensor Product Type  RHT

  • Interface Signal Type  Analog

Características elétricas

  • Tensão de abastecimento (pico) (V) 3.8

  • Consumo da corrente (mA) .014

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HSC0003

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo