Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O HTU31 é um dos menores e mais precisos sensores de umidade do mercado. Nossa engenharia de precisão e mais de 20 anos de experiência em sensores de combinação de umidade e temperatura nos permitem fornecer tempo de resposta rápido, medição de precisão, baixa histerese e desempenho sustentado mesmo quando expostos a temperaturas extremas (-40 °C a 125 °C) e ambientes de umidade (0%-100%).

O sensor de umidade HTU31 inclui versões digitais (D) e analógicas (V), e combina múltiplas funções e várias interfaces (I2C, saída analógica, tensão) com uma faixa de tensão operacional de fácil aplicação (3,3-5,5 V, com 5 V típicos) e uma pequena pegada de 2,5 x 2,5 x 0,9 mm. O sensor de umidade e temperatura HTU31 está disponível em pequenos e grandes volumes para atender às demandas em constante mudança de nossos clientes.

 

  barra laranja

VANTAGENS

  • Alta confiabilidade e robustez ambiental
  • Intercambiabilidade total sem calibração necessária em condições padrão
  • Rápida recuperação após longos períodos em fase de saturação
  • Compatível com processo de montagem automática
  • Soldável por refluxo
  • Marcação individual para conformidade com rigorosos requisitos de rastreabilidade
  • Sensor sem chumbo
  • Baixo consumo de energia

APLICAÇÕES

  • Eletrodomésticos
  • Setor médico
  • Impressoras
  • Climatização
  • Automotivas
  • Meteorologia
  • Monitoramento ambiental
barra laranja
  1. Mais inteligência com sensores | Sensor de umidade e temperatura HTU31 (em inglês)

Neste episódio da série de vídeos MAIS INTELIGÊNCIA COM SENSORES, vamos apresentar o sensor de umidade e temperatura HTU31. Assista a este vídeo rápido para saber mais sobre todas as aplicações em que o sensor de umidade e temperatura HTU31 é usado, informações técnicas, como funciona a detecção de umidade e muito mais.

  1. Sensor de combinação de umidade e temperatura HTU31

O Sensor de Umidade e Temperatura HTU31 da TE Connectivity é um dos menores e mais precisos sensores de umidade do mercado. O HTU31 proporciona tempo de resposta rápido, medição de precisão, baixa histerese e desempenho sustentado, mesmo nos ambientes mais adversos. Assista a este vídeo para saber mais.

 barra laranja
Placa de clique HTU31D
  barra laranja

SAIBA MAIS

TÓPICO  RECURSOS
Guia de solução de medidor de umidade e temperatura Guia de soluções
Sensor de temperatura e umidade HTU31  Infográfico
Sensores para equipamentos de estudo do sono e da apneia do sono Whitepaper
A Importância do controle da umidade em ambientes residenciais e comerciais Whitepaper
Tornando os sistemas de climatização mais eficientes e confiáveis com sensores Whitepaper
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Q: Qual é a defasagem em tempo resposta ou quanto tempo leva para o sensor voltar ao seu estado operacional normal? 
R: Baixa histerese


P: Qual é a faixa de medição para o sensor de umidade? 
R: A faixa de medição de umidade é de 0 a 100% de umidade relativa

 

P: Qual é a faixa de medição para o sensor de temperatura? 
R: A faixa de medição da temperatura é de -40 graus C a +125 graus C


P: Qual é o tempo de resposta? 
R: O tempo de resposta é de 3 segundos para umidade e 10 segundos para temperatura

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Exatidão (%) ±2

  • Humidity Sensor Product Type  RHT

  • Interface Signal Type  Analog, Digital

Características elétricas

  • Robustez ESD (kV) ± 8

  • Tensão de abastecimento (pico) (V) 5.5

  • Consumo da corrente (mA) 1, 161

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • Faixa operacional de umidade (%RH) 0 – 100

  • Precisão de temperatura (°C) ± .2

Outro

  • Tempo de resposta (seconds) 3

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HSC0007

Materiais relacionados

Mikroe, Click Board e mikroBUS são marcas comerciais da MikroElektronika DOO.