Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto de tubulação  Tubulação Termo Retrátil

  • Tipo de parede  Parede Dupla

Características elétricas

  • Tensão de operação (máx) (kV) .6

Características do corpo

  • Tipo de fluido  Água, Combustível de aviação, Combustível de aviação, fluido hidráulico, óleo lubrificante, água, Diesel, Fluido de degelo, Fluido hidráulico, Óleo lubrificante, Produtos químicos/solventes

  • Cor do produto primário  Azul, Laranja, Preto, Vermelho

  • Razão de encolhimento  4:1

  • Material do produto primário  Poliolefina modificada irradiada

  • Maleabilidade  Semiflexível

Dimensões

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm) .28, .3, .38, .55

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (in) .011, .012, .015, .022

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (mm) 1, 1.4, 1.78, 2.25, 2.54

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (in) .039, .055, .07, .088, .089, .1

  • Comprimento do produto (mm) 10, 20, 23, 25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 45, 47, 50, 55, 57, 60, 65, 70, 80, 85, 100, 105, 108, 110, 115, 120, 150, 230, 1000, 1220

  • Comprimento do produto (in) .394, .787, .906, .984, 1, 1.181, 1.26, 1.378, 1.575, 1.772, 1.85, 1.969, 2.165, 2.244, 2.362, 2.559, 2.756, 3.15, 3.346, 3.937, 4.134, 4.25, 4.331, 4.528, 4.724, 5.906, 9.055, 39.37, 48.031

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (mm) 1, 2, 3, 4, 6, 8, 13

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (in) .039, .079, .118, .157, .236, .315, .512

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 4, 8, 12, 16, 19, 24, 32, 52

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .157, .315, .472, .63, .748, .945, 1.26, 2.047

  • Faixa de tamanho da tubulação (mm) 6 – 24, 2 – 8, 3 – 12, 13 – 52, 8 – 32, 4 – 19, 1 – 4

  • Faixa de tamanho da tubulação (in) .157 – .748, .118 – .472, .079 – .315, .039 – .157, .236 – .945, .315 – 1.26, .51 – 2.04

Condições de uso

  • Temperatura de encolhimento (min) (°C) 80

  • Tipo de inflamabilidade da tubulação  Retardador de Chamas

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -55 – 110

  • Temperatura de recuperação (°C) 110

Operação/Aplicação

  • Resistência mecânica  Alívio de tensão, Dano mecânico, Fluidos

Disponibilidade do produto

  • Região Aplicável  Global

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa, Carretel, Peça, Saco e Caixa

Outro

  • Atende aos requisitos de baixa desgaseificação  Não

  • Fonte do produto  República Tcheca

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HST-ATUM1

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo