• Tipo de produto de tubulação  Tubulação Termo Retrátil

  • Tipo de parede  Parede Dupla

Características elétricas

  • Tensão de operação (máx) (kV) .6

Características do corpo

  • Tipo de fluido  Água, Diesel, Fluido de arrefecimento de motor, Fluido de freio, Fluido de transmissão, Gasolina, Limpador de motor, Óleo lubrificante

  • Cor do produto primário  Amarelo, Laranja, Preto, Vermelho

  • Razão de encolhimento  2:1

  • Material do produto primário  Poliolefina modificada irradiada

  • Maleabilidade  Semirrígido

Dimensões

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (in) .075

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm) .28, .3

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (in) .011, .012

  • Espessura da parede recuperada (nominal)  1.91 mm [ .075 in ]

  • Comprimento do produto (mm) 32, 39, 51, 64, 77, 102, 1220

  • Comprimento do produto (in) 1.26, 1.535, 2, 2.52, 3.03, 4, 48

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (mm) 6.1, 8.9, 12.7

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (in) .24, .35, .5

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 12.7, 20.07, 25.4

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .5, .79, 1

Condições de uso

  • Propriedades de resistência  Umidade

  • Temperatura de encolhimento (min) (°C) 110

  • Tipo de inflamabilidade da tubulação  Retardador de Chamas

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 130

  • Temperatura de recuperação (°C) 135

Operação/Aplicação

  • Resistência mecânica  Abrasão, Alívio de tensão, Dano mecânico, Fluidos

Disponibilidade do produto

  • Região Aplicável  Global

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Peça

Outro

  • Atende aos requisitos de baixa desgaseificação  Não

  • Fonte do produto  China, República Tcheca

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HST-BATTU

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo