• Tipo de produto de tubulação  Tubulação Termo Retrátil

  • Tipo de parede  Parede Única

Características elétricas

  • Tensão de operação (máx) (kV) .6

Características do corpo

  • Tipo de fluido  Água, Fluido de freio

  • Cor do produto primário  Branco, Preto, Transparente, Vermelho

  • Razão de encolhimento  3:1

  • Material do produto primário  Polímero, Poliolefina modificada irradiada

  • Maleabilidade  Semirrígido

Dimensões

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (mm) 3.05, 3.56

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm) 1.78, 2.41, 3.04, 3.05, 3.56, 3.94

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (in) .07, .095, .12, .14, .16

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (mm) 3.05, 3.56

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (in) .12, .14

  • Comprimento do produto  1220 mm [ 48 in ]

  • Comprimento do produto (in) 48

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (mm) 2.54, 3.81, 5.59, 5.6, 9.52, 12.7, 19.05, 22.86, 31.75, 44.45

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (in) .1, .15, .22, .375, .499, .5, .75, .9, 1.25, 1.75

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 7.62, 10.16, 19.05, 27.94, 33.02, 33.3, 38.1, 43.18, 50.8, 65.58, 76.2, 88.9, 114.3

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .3, .4, .75, 1.1, 1.3, 1.31, 1.5, 1.7, 2, 2.7, 3, 3.5, 4.5

  • Faixa de tamanho da tubulação (mm) 3.81 – 10.16, 44.45 – 114.3, 12.7 – 38.1, 5.59 – 19.05, 2.54 – 7.62, 9.52 – 27.94, 12.7 – 43.18, 9.52 – 33.02, 22.86 – 65.58, 31.75 – 76.2, 19.05 – 50.8, 31.75 – 88.9

  • Faixa de tamanho da tubulação (in) .5 – 1.7, .75 – 2, 1.25 – 3, .15 – .4, .22 – .75, .9 – 2.7, .375 – 1.1, .5 – 1.5, .375 – 1.3, .1 – .3, 1.75 – 4.5, 1.25 – 3.5

Condições de uso

  • Propriedades de resistência  Umidade

  • Temperatura de encolhimento (min) (°C) 90

  • Tipo de inflamabilidade da tubulação  Retardador de Chamas, Sem retardador de chamas

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -55 – 110

  • Temperatura de recuperação (°C) 121

Operação/Aplicação

  • Resistência mecânica  Abrasão, Alívio de tensão, Dano mecânico, Fluidos

Disponibilidade do produto

  • Região Aplicável  Global

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa, Peça

Outro

  • Atende aos requisitos de baixa desgaseificação  Não

  • Fonte do produto  República Tcheca

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HST-BSTS

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo