Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de tubulação
Tubulação Termo Retrátil
-
Tipo de parede
Parede Única
Características elétricas
-
Tensão de operação (máx) (kV)
.6
Características do corpo
-
Tipo de fluido
Água, Fluido de freio
-
Cor do produto primário
Amarelo, Azul, Branco, Preto, Transparente, Vermelho
-
Razão de encolhimento
2:1
-
Material do produto primário
Poliolefina modificada irradiada
-
Maleabilidade
Flexível
Dimensões
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm)
.07, .15, .25, 2.01
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (in)
.003, .006, .01, .079
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (mm)
.4, .43, .5, .64, .76, .88
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (in)
.016, .017, .02, .025, .03, .035
-
Comprimento do produto (mm)
10.3, 15
-
Comprimento do produto (in)
.406, .591
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
.58, .8, 1.17, 1.57, 1.6, 2.36, 3.2, 4.8, 6.35, 7.49, 9.5, 12.7
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.023, .025, .031, .046, .062, .093, .125, .25, .295, .375, .5
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
1.17, 1.6, 2.36, 3.17, 3.2, 4.74, 4.75, 4.8, 6.35, 9.5, 11.96, 12.7, 19.05, 25.4
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.046, .063, .093, .125, .187, .189, .25, .375, .471, .5, .75, 1
-
Faixa de tamanho da tubulação (mm)
.8 – 1.6, 1.6 – 3.2, 4.8 – 9.5, 2.4 – 4.8, 3.2 – 6.35, 12.7 – 25.4
-
Faixa de tamanho da tubulação (in)
.031 – .063, .187 – .375, .125 – .25, .062 – .125, .093 – .187, .5 – 1
Condições de uso
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C)
85
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação
Sem retardador de chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-70 – 105
-
Temperatura de recuperação (°C)
100, 110
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica
Alívio de tensão, Dano mecânico, Fluidos
Disponibilidade do produto
-
Região Aplicável
Américas, Ásia, Global
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel, Carretel a granel, Peça
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação
Não
-
Fonte do produto
China, República Tcheca
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-HST-CGPE