Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de tubulação
Tubulação Termo Retrátil
-
Tipo de parede
Parede Única
Características elétricas
-
Tensão de operação (máx) (kV)
.6
Características do corpo
-
Tipo de fluido
Água, Combustível de aviação, Fluido de freio, Fluido hidráulico, Produtos químicos/solventes
-
Cor do produto primário
Preto, Transparente
-
Razão de encolhimento
2:1
-
Material do produto primário
Poliolefina modificada irradiada
-
Maleabilidade
Flexível-rígido, Semirrígido
Dimensões
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm)
.1, .15, .25, .3
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (in)
.004, .006, .01
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (mm)
.5, .63, .64, .76, .89
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (in)
.02, .025, .03, .035
-
Comprimento do produto (mm)
20, 28, 30, 60, 115, 200, 1220
-
Comprimento do produto (in)
.787, 1.102, 1.181, 2.362, 4.528, 7.87, 48.031
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
.58, .79, 1.17, 1.57, 2.36, 3.17, 4.74, 6.35, 9.53
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.023, .031, .046, .062, .093, .125, .187, .25, .375
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
1.17, 1.6, 2.36, 3.17, 4.74, 6.35, 9.5, 12.7, 19.05
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.046, .063, .093, .125, .187, .25, .374, .5, .75
-
Faixa de tamanho da tubulação (mm)
1.17 – 2.36, 2.36 – 4.74, 9.53 – 19.05, 4.74 – 9.5, .79 – 1.6, 6.35 – 12.7, 3.17 – 6.35, 1.57 – 3.17, .58 – 1.17
-
Faixa de tamanho da tubulação (in)
.031 – .063, .187 – .374, .023 – .046, .25 – .5, .125 – .25, .375 – .75, .046 – .093, .062 – .125, .093 – .187
Condições de uso
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C)
110
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação
Retardador de Chamas, Sem retardador de chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-55 – 135
-
Temperatura de recuperação (°C)
135
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica
Abrasão, Alívio de tensão, Dano mecânico, Fluidos
Disponibilidade do produto
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Bastão, Carretel, Carretel, Peça, Saco, Saco e Caixa
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação
Não
-
Fonte do produto
República Tcheca
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-HST-CRN