Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de tubulação
Tubulação Termo Retrátil
-
Tipo de parede
Parede Dupla, Parede Única
Características elétricas
-
Tensão de operação (máx) (kV)
.6
Características do corpo
-
Tipo de fluido
Água, Fluido hidráulico, Gasolina, Óleo lubrificante
-
Cor do produto primário
Amarelo/Verde
-
Razão de encolhimento
2:1, 3:1
-
Material do produto primário
Poliolefina modificada irradiada
-
Maleabilidade
Flexível
Dimensões
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm)
.1, .15, .2
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (in)
.004, .006, .008
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (mm)
.5, .55, .6, .65, .75, .85, .9, 1, 1.02, 1.15
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (in)
.02, .022, .024, .026, .03, .033, .035, .039, .04, .045
-
Comprimento do produto (mm)
110, 140, 150, 1220
-
Comprimento do produto (in)
4.331, 5.512, 5.906, 48.031
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 19
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.039, .059, .079, .118, .157, .197, .236, .315, .354, .512, .748
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
3, 6, 8, 9, 10, 12, 18, 19, 24, 26, 38, 39, 51
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.118, .236, .315, .354, .394, .472, .709, .748, .945, 1.024, 1.496, 1.535, 2.008
-
Faixa de tamanho da tubulação (mm)
3 – 9, 1.5 – 3, 8 – 24, 13 – 26, 1 – 3, 6 – 12, 4 – 8, 9 – 19, 3 – 6, 2 – 6, 6 – 18, 19 – 51, 19 – 38, 5 – 10, 13 – 39, 4 – 12
-
Faixa de tamanho da tubulação (in)
.315 – .945, .118 – .236, .079 – .236, .748 – 2.008, .748 – 1.496, .039 – .118, .197 – .394, .354 – .748, .236 – .472, .157 – .315, .157 – .472, .512 – 1.024, .118 – .354, .236 – .709, .512 – 1.535, .059 – .118
Condições de uso
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C)
95
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação
Retardador de Chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-55 – 135
-
Temperatura de recuperação (°C)
120
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica
Dano mecânico, Fluidos
Disponibilidade do produto
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa, Carretel, Carretel, Saco e Caixa
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação
Não
-
Fonte do produto
República Tcheca
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-HST-DCPT