• Tipo de produto de tubulação  Tubulação Termo Retrátil

  • Tipo de parede  Parede Dupla

Características elétricas

  • Tensão de operação (máx) (kV) .6

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

  • Razão de encolhimento  3:1, 4:1

  • Material do produto primário  Poliolefina modificada irradiada

  • Maleabilidade  Semiflexível

Dimensões

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm) .25, .36, .5

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (in) .01, .014, .02

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (mm) 1.12, 1.14, 1.4, 1.78, 2.25, 2.54

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (in) .044, .045, .055, .07, .088, .1

  • Comprimento do produto (mm) 190, 1220

  • Comprimento do produto (in) 7.48, 48

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (mm) 1, 2, 3, 4, 6, 8, 13

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (in) .039, .079, .118, .157, .236, .315, .512

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 19, 24, 32, 40, 52

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .118, .157, .236, .315, .354, .472, .63, .748, .945, 1.26, 1.575, 2.047

  • Faixa de tamanho da tubulação (mm) 6 – 24, 8 – 32, 3 – 9, 2 – 6, 13 – 40, 8 – 24, 2 – 8, 3 – 12, 1 – 4, 4 – 12, 6 – 19, 1 – 3, 13 – 52, 4 – 16

  • Faixa de tamanho da tubulação (in) .157 – .63, .315 – .945, .079 – .236, .118 – .472, .315 – 1.26, .157 – .472, .079 – .315, .236 – .748, .512 – 2.047, .118 – .354, .039 – .118, .512 – 1.575, .039 – .157, .236 – .945

Condições de uso

  • Propriedades de resistência  Umidade

  • Temperatura de encolhimento (min) (°C) 60

  • Tipo de inflamabilidade da tubulação  Altamente retardante de chamas

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) '-40 – 110

  • Temperatura de recuperação (°C) 110

Operação/Aplicação

  • Resistência mecânica  Alívio de tensão, Dano mecânico, Fluidos

Disponibilidade do produto

  • Região Aplicável  Global

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa, Peça, Saco e Caixa

Outro

  • Atende aos requisitos de baixa desgaseificação  Não

  • Fonte do produto  República Tcheca

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HST-DWFR

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo