• Tipo de produto de tubulação  Tubulação Termo Retrátil

  • Tipo de parede  Parede Dupla

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

  • Razão de encolhimento  3:1

  • Material do produto primário  Poliolefina modificada irradiada

  • Maleabilidade  Semiflexível

Dimensões

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (mm) 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 13

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (in) .039, .059, .079, .118, .157, .236, .315, .512

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 3, 4.5, 6, 9, 12, 19, 24, 40

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .118, .177, .236, .354, .472, .748, .94, 1.57

  • Faixa de tamanho da tubulação (mm) 3. – 1., 19. – 6., 4.5 – 1.5, 9. – 3., 24. – 8., 3. – 1.1, 6. – 2., 12. – 4., 40. – 13.

  • Faixa de tamanho da tubulação (in) .354 – .119, 1.57 – .512, .118 – .039, .354 – .118, .236 – .08, .94 – .316, 1.57 – .513, .748 – .237, .118 – .04, .472 – .158, .177 – .06, .177 – .059, .236 – .079, .748 – .236, .94 – .315, .472 – .157

Condições de uso

  • Propriedades de resistência  Umidade

  • Tipo de inflamabilidade da tubulação  Altamente retardante de chamas

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -55 – 110

  • Temperatura de recuperação (°C) 135

Operação/Aplicação

  • Resistência mecânica  Alívio de tensão, Dano mecânico, Fluidos

Disponibilidade do produto

  • Região Aplicável  Global

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel e Caixa, Saco e Caixa

Outro

  • Atende aos requisitos de baixa desgaseificação  Não

  • Fonte do produto  República Tcheca

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HST-DWHF

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo