Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de tubulação
Kit de tubulação termo retrátil, Tubulação Termo Retrátil
-
Tipo de parede
Parede Dupla
Características elétricas
-
Tensão de operação (máx) (kV)
.6
Características do corpo
-
Tipo de fluido
Água, Fluido de freio, Fluido hidráulico, Óleo lubrificante
-
Cor do produto primário
Amarelo, Azul, Branco, Preto, Vermelho
-
Razão de encolhimento
3:1
-
Material do produto primário
Adesivo, Poliéster, Poliolefina modificada irradiada, Poliolefina reticulada
-
Maleabilidade
Flexível, Muito flexível, Semiflexível
Dimensões
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (mm)
.76, .91, 1.02, 1.07, 1.32, 1.4, 1.45, 1.65, 1.78, 2.03, 2.5
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (mm)
.76, .91, 1.02, 1.07, 1.32, 1.4, 1.45, 1.65, 1.78, 2.03, 2.5
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (in)
.03, .036, .04, .042, .052, .055, .057, .065, .067, .07, .08, .098, .1
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm)
1.02, 1.4, 1.45, 1.65, 1.78, 2.03, 2.54
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (in)
.04, .055, .057, .065, .07, .08, .1
-
Comprimento do produto (mm)
19, 25.4, 31.75, 38, 38.1, 40, 47.63, 50, 50.8, 55, 76, 76.2, 150, 152.4, 305, 1220
-
Comprimento do produto (in)
.75, 1, 1.25, 1.496, 1.5, 1.575, 1.875, 1.97, 2, 2.165, 2.992, 3, 5.905, 6, 12, 48, 48.031
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
1.02, 1.52, 2.03, 3.05, 3.99, 5.84, 8.13, 13.46, 20.32
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.04, .06, .08, .12, .157, .23, .32, .53, .8
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
3.18, 4.75, 6.35, 9.53, 11.4, 12.7, 19.05, 25.4, 38.1, 50.8
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.125, .187, .25, .375, .449, .5, .75, 1, 1.5, 2
-
Faixa de tamanho da tubulação (mm)
3.1 – 9.5, 2 – 6.4, 8.1 – 25.4, 1 – 3.2, 1.5 – 4.8, 13.5 – 38.1, 4 – 12.7, 6 – 19.1, 3 – 9.5
-
Faixa de tamanho da tubulação (in)
.06 – .187, .08 – .25, .04 – .125, .23 – .75, .039 – .126, .157 – .5, .12 – .375, .53 – 1.5, .32 – 1
Condições de uso
-
Propriedades de resistência
Umidade
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C)
80
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação
Retardador de Chamas, Sem retardador de chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
'-40 – 110
-
Temperatura de recuperação (°C)
125
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica
Dano mecânico, Fluidos
Disponibilidade do produto
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Bastão, Bobina, Caixa, Carretel, Carretel, Peça, Saco e Caixa
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação
Não
-
Fonte do produto
República Tcheca
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-HST-DWP125