Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto de tubulação  Kit de tubulação termo retrátil, Tubulação Termo Retrátil

  • Tipo de parede  Parede Dupla

Características elétricas

  • Tensão de operação (máx) (kV) .6

Características do corpo

  • Tipo de fluido  Água, Fluido de freio

  • Cor do produto primário  Transparente

  • Razão de encolhimento  4:1

  • Material do produto primário  Poliolefina modificada irradiada, Poliolefina reticulada

  • Maleabilidade  Flexível, Muito flexível, Semirrígido

Dimensões

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm) 1.2, 1.52, 1.91, 2.41

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (in) .047, .06, .075, .095

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (mm) 1.2, 1.52, 1.91, 2.41

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (in) .047, .06, .075, .095

  • Comprimento do produto (mm) 19, 20, 21, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 45, 48, 50, 55, 60, 65, 75, 100, 120, 150, 152.4, 1220

  • Comprimento do produto (in) .748, .787, .827, .984, 1.102, 1.182, 1.26, 1.378, 1.496, 1.575, 1.77, 1.773, 1.889, 1.97, 2.165, 2.362, 2.56, 2.953, 3.937, 4.724, 5.905, 6, 48

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (mm) 1.27, 1.65, 2.41, 4.45

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (in) .05, .065, .095, .175

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 5.72, 7.44, 10.85, 17.78

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .225, .293, .427, .7

  • Faixa de tamanho da tubulação (mm) 1.27 – 5.72, 1.65 – 7.44, 4.45 – 17.78, 2.41 – 10.85

  • Faixa de tamanho da tubulação (in) .175 – .7, .095 – .427, .065 – .293, .05 – .225

Condições de uso

  • Propriedades de resistência  Proteção contra respingos, Proteção contra umidade e spray, Proteção de imersão, Umidade

  • Temperatura de encolhimento (min) (°C) 110

  • Tipo de inflamabilidade da tubulação  Sem retardador de chamas

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 130

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 130

  • Temperatura de recuperação (°C) 135

Operação/Aplicação

  • Resistência mecânica  Abrasão, Alívio de tensão, Dano mecânico, Fluidos

Disponibilidade do produto

  • Região Aplicável  Global

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bastão, Bobina, Caixa, Peça

Outro

  • Atende aos requisitos de baixa desgaseificação  Não

  • Fonte do produto  China, República Tcheca

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HST-ES1000

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo