Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto de tubulação  Tubulação Termo Retrátil

  • Tipo de parede  Parede Dupla

Características elétricas

  • Tensão de operação (máx) (kV) .6

Características do corpo

  • Tipo de fluido  Água

  • Cor do produto primário  Preto

  • Razão de encolhimento  4:1

  • Material do produto primário  Poliolefina modificada irradiada

  • Maleabilidade  Semirrígido

Dimensões

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm) .31, 1.52, 2.29, 2.54

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (in) .012, .06, .09, .1

  • Espessura da parede recuperada (nominal)  2.54 mm [ .1 in ]

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (in) .012, .06, .09, .1

  • Comprimento do produto (mm) 15, 20, 25, 27, 30, 35, 40, 42, 43, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 101, 120, 127, 132, 135, 140, 170, 240, 1220

  • Comprimento do produto (in) .591, .787, .984, 1.063, 1.182, 1.378, 1.575, 1.654, 1.693, 1.97, 2.165, 2.36, 2.56, 2.756, 3.152, 3.976, 3.98, 4.724, 5, 5.2, 5.315, 5.512, 6.693, 9.45, 48

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (mm) 1.3, 1.65, 2.29, 2.54, 4.4, 4.45

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (in) .051, .065, .09, .1, .175

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 5.1, 7.62, 9.02, 11.55, 11.56, 17.78, 17.8

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .2, .3, .355, .455, .7, 7.62, 9.02, 11.55, 17.78

  • Faixa de tamanho da tubulação (mm) 2.29 – 9.02, 4.45 – 17.78, 2.54 – 11.55, 1.65 – 7.62

  • Faixa de tamanho da tubulação (in) .175 – .7, .1 – .455, .09 – .355, .065 – .3

Condições de uso

  • Propriedades de resistência  Proteção de imersão, Umidade

  • Temperatura de encolhimento (min) (°C) 110

  • Tipo de inflamabilidade da tubulação  Retardador de Chamas

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 135

  • Temperatura de recuperação (°C) 135

Operação/Aplicação

  • Resistência mecânica  Abrasão

Disponibilidade do produto

  • Região Aplicável  Global

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bastão, Caixa, Peça, Saco e Caixa

Outro

  • Atende aos requisitos de baixa desgaseificação  Não

  • Fonte do produto  China, República Tcheca

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HST-FL2500

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo