Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de tubulação
Tubulação Termo Retrátil
-
Tipo de parede
Parede Única
Características do corpo
-
Tipo de fluido
Água, Combustível de aviação, Fluido hidráulico, Gasolina, Óleo lubrificante
-
Cor do produto primário
Preto
-
Razão de encolhimento
2:1
-
Material do produto primário
Poliolefina modificada irradiada
-
Maleabilidade
Flexível
Dimensões
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm)
.1, .15, .2
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (in)
.004, .006, .008
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (mm)
.45, .5, .65, .75, .9, 1
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (in)
.018, .02, .026, .03, .035, .039
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
.8, 1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.031, .047, .063, .094, .126, .189, .252, .374, .5, .748
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 38
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.063, .094, .126, .189, .252, .374, .5, .748, 1, 1.496
-
Faixa de tamanho da tubulação (mm)
3.2 – 6.4, .8 – 1.6, 4.8 – 9.5, 19 – 38, 9.5 – 19, 1.2 – 2.4, 2.4 – 4.8, 12.7 – 25.4, 1.6 – 3.2, 6.4 – 12.7
-
Faixa de tamanho da tubulação (in)
.189 – .374, .252 – .5, .063 – .126, .748 – 1.496, .047 – .094, .031 – .063, .5 – 1, .374 – .748, .094 – .189, .126 – .252
Condições de uso
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C)
80
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação
Retardador de Chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-55 – 135
-
Temperatura de recuperação (°C)
121
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica
Abrasão, Alívio de tensão, Dano mecânico, Fluidos
Disponibilidade do produto
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel, Carretel, Carretel plano
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação
Não
-
Fonte do produto
República Tcheca
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-HST-GPO135