Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de tubulação
Tubulação Termo Retrátil
-
Tipo de parede
Parede Única
Características elétricas
-
Tensão de operação (máx) (kV)
.6
Características do corpo
-
Tipo de fluido
Água
-
Cor do produto primário
Preto
-
Razão de encolhimento
3:1
-
Material do produto primário
Poliolefina modificada irradiada
-
Maleabilidade
Muito flexível
Dimensões
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (mm)
1.8, 2.7, 3, 3.6
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (in)
.07, .105, .12, .14
-
Comprimento do produto (mm)
100, 1220
-
Comprimento do produto (in)
48.031, 100
-
Comprimento do produto (in)
48.031, 100
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
3.8, 5.6, 9.5, 12.7, 19.1
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.15, .221, .375, .5, .75
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
10.1, 19, 27.9, 33, 38.1, 43.1, 50.8
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.4, .75, 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 2
-
Faixa de tamanho da tubulação (mm)
12.7 – 43.1, 9.5 – 33, 5.6 – 19, 12.7 – 38.1, 19.1 – 50.8, 3.8 – 10.1, 9.5 – 27.9
-
Faixa de tamanho da tubulação (in)
.375 – 1.3, .5 – 1.7, .221 – .75, .75 – 2, .15 – .4, .375 – 1.1, .5 – 1.5
Condições de uso
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C)
80
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação
Retardador de Chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-55 – 90
-
Temperatura de recuperação (°C)
121
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica
Abrasão, Alívio de tensão, Dano mecânico, Fluidos
Disponibilidade do produto
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa, Carretel, Carretel plano
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação
Não
-
Fonte do produto
República Tcheca
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-HST-HF