Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto de tubulação  Tubulação Termo Retrátil

  • Tipo de material de parede  Fibra e tecido

Características elétricas

  • Tensão de operação (máx) (kV) .6

Características do corpo

  • Tipo de fluido  Ácido da bateria, Água, Anticongelante, Detergente da Lava-Jato, Diesel, Fluido de freio, Fluido hidráulico, Gasolina sem chumbo, Óleo lubrificante

  • Cor do produto primário  Laranja, Preto

  • Razão de encolhimento  2:1

  • Material do produto primário  Polietileno/poliéster

  • Maleabilidade  Muito flexível

Dimensões

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (mm) 1.02

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (mm) 1.02

  • Comprimento do produto (mm) 35, 40, 45, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 142, 150, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 210, 215, 220, 225, 240, 250, 255, 260, 265, 275, 280, 285, 290, 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340, 345, 350, 370, 380, 385, 390, 420, 430, 460, 470, 530, 665, 725, 850, 930, 960, 1120, 1300

  • Comprimento do produto (in) 1.378, 1.575, 1.772, 2.362, 2.559, 2.756, 2.953, 3.15, 3.346, 3.543, 3.74, 3.937, 4.134, 4.331, 4.528, 4.724, 4.921, 5.118, 5.315, 5.512, 5.591, 5.906, 6.299, 6.496, 6.693, 6.89, 7.087, 7.283, 7.48, 7.677, 7.874, 8.267, 8.465, 8.661, 8.858, 9.449, 9.843, 10.039, 10.236, 10.433, 10.827, 11.024, 11.22, 11.417, 11.811, 12.008, 12.204, 12.205, 12.402, 12.598, 12.795, 12.992, 13.189, 13.386, 13.583, 13.78, 14.567, 14.961, 15.157, 15.354, 16.535, 16.929, 18.11, 18.504, 20.866, 26.181, 28.543, 33.464, 36.614, 37.795, 44.094, 51.181

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (mm) 3, 6, 10, 12, 15, 17, 20, 25, 30, 35, 40, 50

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (in) .118, .236, .394, .472, .591, .669, .787, .984, 1.181, 1.378, 1.575, 1.969

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 6, 12, 20, 25, 30, 34, 40, 50, 60, 70, 80, 100

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .236, .472, .787, .984, 1.181, 1.339, 1.575, 1.969, 2.362, 2.756, 3.15, 3.937

  • Faixa de tamanho da tubulação (mm) 50 – 100, 15 – 30, 35 – 70, 17 – 34, 12 – 25, 6 – 12, 3 – 6

  • Faixa de tamanho da tubulação (in) .591 – 1.181, 1.969 – 3.937, 1.378 – 2.756, .472 – .984, .118 – .236, .669 – 1.339, .67 – 1.34, .236 – .472

Condições de uso

  • Propriedades de resistência  Nenhum

  • Temperatura de encolhimento (min) (°C) 80

  • Tipo de inflamabilidade da tubulação  Sem retardador de chamas

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 125

  • Temperatura de recuperação (°C) 110

Operação/Aplicação

  • Resistência mecânica  Abrasão, Corte, Dano mecânico, Flexionamento, Vibração

Disponibilidade do produto

  • Região Aplicável  Global

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa, Carretel, Carretel, Peça

Outro

  • Fonte do produto  República Tcheca

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HST-HFT5000

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo