Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de tubulação
Tubulação Termo Retrátil
-
Tipo de parede
Parede Única
Características elétricas
-
Tensão de operação (máx) (kV)
.6
Características do corpo
-
Tipo de fluido
Água
-
Cor do produto primário
Preto
-
Razão de encolhimento
5:1, 5.6:1
-
Material do produto primário
Poliolefina modificada irradiada, Poliolefina reticulada
-
Maleabilidade
Muito flexível, Semirrígido
Dimensões
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm)
1.5, 1.52, 2.41, 2.67, 3.05, 3.56
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (in)
.059, .06, .095, .105, .12, .14
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (mm)
1.52, 2.41, 2.67, 3.05, 3.56
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (in)
.06, .095, .105, .12, .14
-
Comprimento do produto (mm)
10, 203.2, 254
-
Comprimento do produto (in)
.393, 8, 10
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
4.44, 6.1, 6.7, 8.1, 8.8, 9.7, 10.47, 12.8, 13.97, 20, 22.9, 24
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.175, .24, .265, .32, .345, .38, .412, .5, .55, .788, .9, .945
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
15.24, 31.75, 44.45, 44.5, 50.8, 63.5, 76.2, 101.6
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.6, 1.25, 1.75, 2, 2.5, 3, 4
-
Faixa de tamanho da tubulação (mm)
10.47 – 50.8, 24 – 101.6, 20 – 76.2, 6.7 – 31.75, 13.97 – 63.5, 4.44 – 15.24, 8.8 – 44.45
-
Faixa de tamanho da tubulação (in)
.175 – .6, .55 – 2.5, .788 – 3, .945 – 4, .345 – 1.75, .265 – 1.25, .412 – 2
Condições de uso
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C)
80, 90
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação
Retardador de Chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-55 – 110, -55 – 90
-
Temperatura de recuperação (°C)
121
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica
Abrasão, Dano mecânico
Disponibilidade do produto
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa, Peça
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação
Não
-
Fonte do produto
República Tcheca
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-HST-HRSR