• Tipo de produto de tubulação  Tubulação Termo Retrátil

  • Tipo de parede  Parede Dupla

Características elétricas

  • Tensão de operação (máx) (kV) .6

Características do corpo

  • Tipo de fluido  Água, Diesel, Fluido hidráulico, Óleo de Motor, Óleo lubrificante

  • Cor do produto primário  Preto

  • Razão de encolhimento  4:1

  • Material do produto primário  Poliolefina modificada irradiada

  • Maleabilidade  Semiflexível

Dimensões

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm) .3, .38, .4, .55

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (in) .012, .015, .016, .022

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (mm) 1, 1.4, 1.75, 1.8, 2.25, 2.5, 2.55

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (in) .039, .055, .069, .071, .088, .089, .098, .1

  • Comprimento do produto (mm) 10, 15, 18, 20, 25, 30, 33, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 76, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 125, 130, 150, 180, 1220

  • Comprimento do produto (in) .394, .590, .708, .787, .984, 1.18, 1.181, 1.299, 1.37, 1.377, 1.574, 1.771, 1.96, 1.968, 2.165, 2.36, 2.362, 2.559, 2.756, 2.952, 2.99, 3.14, 3.149, 3.34, 3.54, 3.93, 4.33, 4.724, 4.92, 5.11, 5.9, 7.07, 48.031

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (mm) 1, 2, 3, 4, 6, 8, 13

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (in) .039, .079, .118, .157, .158, .236, .315, .512

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .157, .315, .472, .63, .945, 1.26, 1.89

  • Faixa de tamanho da tubulação (mm) 6 – 24, 13 – 48, 2 – 8, 3 – 12, 8 – 32, 1 – 4, 4 – 16

  • Faixa de tamanho da tubulação (in) .157 – .63, .118 – .472, .079 – .315, .039 – .157, .236 – .945, .315 – 1.26, .512 – 1.89, .158 – .63

Condições de uso

  • Propriedades de resistência  Umidade

  • Temperatura de encolhimento (min) (°C) 80, 90

  • Tipo de inflamabilidade da tubulação  Retardador de Chamas

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) '-55 – 125

  • Temperatura de recuperação (°C) 110

Operação/Aplicação

  • Resistência mecânica  Alívio de tensão, Dano mecânico, Fluidos

Disponibilidade do produto

  • Região Aplicável  Global

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa, Carretel, Peça, Saco e Caixa

Outro

  • Atende aos requisitos de baixa desgaseificação  Não

  • Fonte do produto  República Tcheca

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HST-HTAT

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo