Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de tubulação
Tubulação Termo Retrátil
-
Tipo de parede
Parede Dupla
Características do corpo
-
Tipo de fluido
Fluido hidráulico, Gasolina, Óleo lubrificante
-
Cor do produto primário
Preto, Transparente
-
Razão de encolhimento
6:1
-
Material do produto primário
Poliolefina modificada irradiada
-
Maleabilidade
Flexível
Dimensões
-
Espessura da parede recuperada (nominal)
1.6 mm [ .062 in ]
-
Diâmetro interno recuperado (máx)
1.5 mm [ .059 in ]
-
Diâmetro interno expandido (mín)
9 mm [ .354 in ]
-
Faixa de tamanho da tubulação
1.5 – 9 mm [ .059 – .354 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C)
60
-
Propriedades de resistência
Umidade
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação
Sem retardador de chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 85
-
Temperatura de recuperação (°C)
80
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica
Abrasão, Corte
Disponibilidade do produto
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação
Não
-
Fonte do produto
República Tcheca
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-HST-PTCM