Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de tubulação
Tubulação Termo Retrátil
-
Tipo de parede
Parede Dupla
Características elétricas
-
Tensão de operação (máx) (kV)
.6
Características do corpo
-
Tipo de fluido
Água
-
Cor do produto primário
Preto, Vermelho
-
Razão de encolhimento
4:1
-
Material do produto primário
Poliolefina modificada irradiada
-
Maleabilidade
Flexível
Dimensões
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm)
1.2, 1.52, 1.91, 2.41
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (in)
.047, .06, .075, .095
-
Comprimento do produto (mm)
25, 30, 38, 40, 45, 50, 60, 65, 75, 89, 152, 153, 1220
-
Comprimento do produto (in)
.984, 1.182, 1.496, 1.575, 1.77, 1.968, 1.969, 1.97, 2.36, 2.56, 2.953, 3.5, 5.984, 6.02, 48
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
1.3, 1.65, 2.41, 4.45
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.051, .065, .095, .175
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
5.72, 7.62, 11.55, 11.56, 17.78
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.225, .3, .455, .7
-
Faixa de tamanho da tubulação (mm)
-2.41 – 11.55, 1.3 – 5.72, 1.65 – 7.62, 4.45 – 17.78
-
Faixa de tamanho da tubulação (in)
.175 – .7, .051 – .225, .065 – .3, -.095 – .455
Condições de uso
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C)
70
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação
Retardador de Chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
'-40 – 110
-
Temperatura de recuperação (°C)
121
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica
Abrasão
Disponibilidade do produto
-
Região Aplicável
Américas, Global
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Bastão, Caixa, Peça, Saco e Caixa
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação
Não
-
Fonte do produto
China
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-HST-QS1500