Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de tubulação
Proteção termo retrátil da borda
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
-
Material do produto primário
Poliolefina modificada irradiada
-
Maleabilidade
Flexível
Dimensões
-
Comprimento do produto
1220 mm [ 48.031 in ]
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
.6, 1, 2, 4.2
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.024, .039, .079, .165
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
.8, 1.6, 2.5, 4.5
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.031, .063, .098, .177
-
Faixa de tamanho da tubulação (mm)
1 – 1.6, .6 – .8, 2 – 2.5, 4.2 – 4.5
-
Faixa de tamanho da tubulação (in)
.079 – .098, .039 – .063, .165 – .177, .024 – .031
Condições de uso
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C)
120
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação
Retardador de Chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-55 – 80
-
Temperatura de recuperação (°C)
150
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica
Abrasão, Dano mecânico
Disponibilidade do produto
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa, Carretel, Saco e Caixa
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação
Não
-
Fonte do produto
República Tcheca
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-HST-RAYRIM