Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto de tubulação  Kit de tubulação termo retrátil

  • Tipo de parede  Parede Dupla

Características do corpo

  • Tipo de fluido  Água, Diesel, Fluido hidráulico, Óleo lubrificante

  • Cor do produto primário  Preto

  • Material do produto primário  Adesivo

Condições de uso

  • Propriedades de resistência  Proteção de imersão, Umidade

  • Tipo de inflamabilidade da tubulação  Retardador de Chamas

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 105

  • Temperatura de recuperação (°C) 110

Operação/Aplicação

  • Resistência mecânica  Alívio de tensão, Dano mecânico, Fluidos

Disponibilidade do produto

  • Região Aplicável  Américas, Ásia-Pacífico, Global

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa

Outro

  • Atende aos requisitos de baixa desgaseificação  Não

  • Fonte do produto  República Tcheca

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HST-RBK105

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo