Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de tubulação
Kit de tubulação termo retrátil
-
Tipo de parede
Parede Dupla
Características do corpo
-
Tipo de fluido
Água, Diesel, Fluido hidráulico, Óleo lubrificante
-
Cor do produto primário
Preto
-
Material do produto primário
Adesivo
Condições de uso
-
Propriedades de resistência
Proteção de imersão, Umidade
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação
Retardador de Chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 85
-
Temperatura de recuperação (°C)
110
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica
Alívio de tensão, Dano mecânico
Disponibilidade do produto
-
Região Aplicável
Américas, Ásia-Pacífico
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação
Não
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-HST-RBK85