Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de tubulação
Tubulação Termo Retrátil
-
Tipo de parede
Parede Dupla
Características do corpo
-
Tipo de fluido
Água, Fluidos Automotivos Típicos
-
Cor do produto primário
Vermelho
-
Razão de encolhimento
4:1, 5:1
-
Material do produto primário
Poliolefina modificada irradiada
-
Maleabilidade
Semirrígido
Dimensões
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (mm)
1.4
-
Espessura da parede recuperada (tolerância)
1.4 mm [ .055 in ]
-
Comprimento do produto (mm)
27, 30, 35, 1220
-
Comprimento do produto (in)
1.062, 1.181, 1.377, 48.031
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
3.45, 4.65
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.136, .183
-
Diâmetro interno expandido (mín)
11 mm [ .433 in ]
-
Faixa de tamanho da tubulação (mm)
4.65 – 11, 3.45 – 11
-
Faixa de tamanho da tubulação (in)
.136 – .433, .183 – 433
Condições de uso
-
Propriedades de resistência
Umidade
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C)
110, 155
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação
Retardador de Chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
'-55 – 125, -40 – 125
-
Temperatura de recuperação (°C)
135, 175
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica
Abrasão, Fluidos
Disponibilidade do produto
-
Região Aplicável
Ásia, Europa, Oriente Médio e África
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Bastão, Caixa
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação
Não
-
Fonte do produto
República Tcheca
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-HST-RBKRTP