• Tipo de produto de tubulação  Tubulação Termo Retrátil

  • Tipo de parede  Parede Dupla

Características elétricas

  • Tensão de operação (máx) (kV) .6

Características do corpo

  • Tipo de fluido  Água, Fluidos Automotivos Típicos

  • Cor do produto primário  Transparente

  • Razão de encolhimento  4:1

  • Material do produto primário  Poliolefina modificada irradiada

  • Maleabilidade  Semirrígido

Dimensões

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (in) .095

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm) 1.42, 1.78, 2.14

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (in) .056, .059, .07, .071, .084

  • Espessura da parede recuperada (nominal)  2.41 mm [ .095 in ]

  • Comprimento do produto (mm) 20, 21, 25, 28, 30, 33, 35, 40, 45, 50, 60, 65, 70, 75, 90, 95, 100, 150, 1220

  • Comprimento do produto (in) .787, .827, .984, 1.102, 1.181, 1.299, 1.378, 1.575, 1.772, 1.969, 2.362, 2.559, 2.756, 2.953, 3.543, 3.74, 3.937, 5.906, 48, 48.031

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (mm) 1.27, 1.65, 2.4, 4.45

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (in) .05, .065, .094, .175

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 5.7, 8, 10.8, 17.78

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .224, .315, .425, .7

  • Faixa de tamanho da tubulação (mm) 1.65 – 8, 1.27 – 5.7, 2.4 – 10.8, 4.45 – 17.78

  • Faixa de tamanho da tubulação (in) .065 – .315, .05 – .224, .175 – .7, .094 – .425

Condições de uso

  • Propriedades de resistência  Proteção de imersão, Umidade

  • Temperatura de encolhimento (min) (°C) 100, 110, 135

  • Tipo de inflamabilidade da tubulação  Sem retardador de chamas

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 130, -40 – 105, -40 – 125

  • Temperatura de recuperação (°C) 135

Operação/Aplicação

  • Resistência mecânica  Abrasão, Alívio de tensão, Dano mecânico, Fluidos

Disponibilidade do produto

  • Região Aplicável  Ásia, Europa, Oriente Médio e África, Global

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bastão, Caixa, Peça, Saco e Caixa

Outro

  • Atende aos requisitos de baixa desgaseificação  Não

  • Fonte do produto  República Tcheca

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HST-RBKVWS

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo