• Tipo de produto de tubulação  Tubulação Termo Retrátil

  • Tipo de parede  Parede Dupla

Características elétricas

  • Tensão de operação (máx) (kV) .6

Características do corpo

  • Tipo de fluido  Água, Óleo VDE 0370

  • Cor do produto primário  Preto

  • Razão de encolhimento  3.5:1, 4:1

  • Material do produto primário  Poliolefina modificada irradiada

  • Maleabilidade  Semirrígido

Dimensões

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm) 2, 2.41, 2.69, 2.85, 3.99, 4.29, 4.39, 4.5

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (in) .079, .095, .106, .112, .157, .169, .173, .177

  • Espessura da parede recuperada (nominal)  .35 mm [ .014 in ]

  • Comprimento do produto (mm) 1000, 1200

  • Comprimento do produto (in) 39.37, 47.24, 47.244

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (mm) 3, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 50

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (in) .118, .158, .236, .315, .472, .63, .787, .984, 1.181, 1.378, 1.969

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 12, 16, 20, 24, 28, 34, 48, 56, 70, 90, 110, 130, 160, 180

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .472, .63, .787, .945, 1.102, 1.339, 1.89, 2.205, 2.756, 3.543, 4.331, 5.118, 6.299, 7.087

  • Faixa de tamanho da tubulação (mm) 6 – 20, 6 – 28

  • Faixa de tamanho da tubulação (in) .236 – .787, .236 – 1.102

Condições de uso

  • Temperatura de encolhimento (min) (°C) 110

  • Propriedades de resistência  Umidade

  • Tipo de inflamabilidade da tubulação  Sem retardador de chamas

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) '-40 – 110

  • Temperatura de recuperação (°C) 125

Operação/Aplicação

  • Resistência mecânica  Abrasão, Alívio de tensão, Dano mecânico, Fluidos, Impacto

Disponibilidade do produto

  • Região Aplicável  Global

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa, Peça, Saco e Caixa

Outro

  • Atende aos requisitos de baixa desgaseificação  Não

  • Fonte do produto  República Tcheca

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HST-RHW

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo