Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de tubulação
Tubulação Termo Retrátil
-
Tipo de parede
Parede Dupla, Parede Única
Características elétricas
-
Tensão de operação (máx) (kV)
.6
Características do corpo
-
Tipo de fluido
Água, Óleo VDE 0370
-
Cor do produto primário
Preto
-
Razão de encolhimento
3:1, 3.5:1
-
Material do produto primário
Poliolefina modificada irradiada
-
Maleabilidade
Semiflexível, Semirrígido
Dimensões
-
Comprimento do produto (mm)
200, 1000, 1200
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (mm)
1, 1.4
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm)
1, 1.25, 1.4, 1.7, 2, 2.41, 2.69, 2.79, 3.1, 3.2
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (in)
.039, .049, .055, .067, .079, .095, .106, .11, .122, .126
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (mm)
1, 1.4
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (in)
.039, .055
-
Comprimento do produto (mm)
200, 1000, 1200
-
Comprimento do produto (in)
7.87, 39.37, 47.24, 47.244
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
3, 5, 8, 12, 16, 19, 22, 25, 29, 34, 42, 50, 60, 135
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.118, .197, .315, .472, .63, .748, .86, .98, 1.142, 1.33, 1.65, 1.96, 2.36, 5.315
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
10, 16, 25, 35, 50, 63, 75, 85, 95, 115, 140, 160, 180, 285
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.394, .63, .984, 1.37, 1.378, 1.96, 1.968, 1.969, 2.48, 2.95, 3.34, 3.74, 4.52, 5.51, 6.29, 6.3, 7.08, 11.22
-
Faixa de tamanho da tubulação (mm)
3 – 10, 34 – 115, 42 – 140, 12 – 35, 50 – 160, 16 – 50, 60 – 180, 19 – 63, 5 – 16, 25 – 85, 8 – 25, 22 – 75
-
Faixa de tamanho da tubulação (in)
.315 – .984, .63 – 1.96, .118 – .394, 2.36 – 7.08, 1.96 – 6.3, .86 – 2.95, .98 – 3.34, .63 – 1.968, 1.65 – 5.51, 1.33 – 4.52, .748 – 2.48, .472 – 1.37, 1.96 – 6.29, .197 – .63
Condições de uso
-
Propriedades de resistência
Umidade
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C)
110
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação
Sem retardador de chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
'-40 – 110, -55 – 110
-
Temperatura de recuperação (°C)
125
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica
Abrasão, Alívio de tensão, Dano mecânico, Fluidos, Impacto
Disponibilidade do produto
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Bastão, Caixa, Pacote, Peça, Saco e Caixa
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação
Não
-
Fonte do produto
República Tcheca
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-HST-RMW