Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de tubulação
Tubulação Termo Retrátil
-
Tipo de parede
Parede Única
Características elétricas
-
Tensão de operação (máx) (kV)
.6
Características do corpo
-
Tipo de fluido
Água, Combustível de aviação, Fluido hidráulico, Gasolina, Óleo lubrificante, Produtos químicos/solventes
-
Cor do produto primário
Branco, Preto, Transparente, Vermelho
-
Razão de encolhimento
2:1
-
Material do produto primário
Poliolefina modificada irradiada
-
Maleabilidade
Flexível, Semiflexível
Dimensões
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm)
.08, .1, .15, .2, .23, .25, .3, .4
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (in)
.003, .004, .006, .008, .009, .01, .012, .016
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (mm)
.4, .45, .5, .51, .64, .65, .75, .76, .88, .9, .95, 1, 1.27, 1.4
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (in)
.016, .018, .02, .025, .026, .03, .035, .037, .039, .05, .055
-
Comprimento do produto (mm)
10, 15, 16, 18, 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50, 51, 55, 60, 65, 70, 75, 90, 100, 125, 175, 200, 215, 290, 400, 560, 1220
-
Comprimento do produto (in)
.393, .59, .591, .63, .709, .787, .98, .984, 1.063, 1.181, 1.37, 1.378, 1.575, 1.772, 1.96, 1.968, 1.969, 2.008, 2.165, 2.362, 2.559, 2.75, 2.756, 2.95, 2.953, 3.394, 3.543, 3.93, 3.937, 4.921, 5.906, 6.89, 7.874, 8.465, 11.417, 15.748, 22.047, 48.03, 48.031
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
.6, .8, 1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.74, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 16, 19, 38, 51
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.024, .031, .047, .063, .093, .094, .126, .187, .189, .252, .374, .5, .63, .748, 1.496, 2.008
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 19.05, 25.4, 31, 38, 76, 102
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.047, .063, .094, .126, .187, .189, .252, .374, .5, .748, .75, 1, 1.22, 1.496, 2.992, 4.016
-
Faixa de tamanho da tubulação (mm)
51 – 102, .8 – 1.6, 4.74 – 9.5, .6 – 1.2, 16 – 31, 4.8 – 9.5, 9.5 – 19, 9.5 – 19.05, 38 – 76, 3.2 – 6.4, 1.6 – 3.2, 19 – 38, 1.2 – 2.4, 2.4 – 4.8, 12.7 – 25.4, 6.4 – 12.7
-
Faixa de tamanho da tubulação (in)
.024 – .047, 1.496 – 2.992, .748 – 1.496, .374 – .75, .63 – 1.22, 2.008 – 4.016, .094 – .189, .126 – .252, .031 – .063, .187 – .374, .189 – .374, .252 – .5, .062 – .125, .093 – .187, .047 – .094, .5 – 1, .374 – .748
Condições de uso
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C)
95
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação
Retardador de Chamas, Sem retardador de chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-55 – 135
-
Temperatura de recuperação (°C)
121
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica
Abrasão, Alívio de tensão, Dano mecânico, Fluidos
Disponibilidade do produto
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Bastão, Caixa, Carretel, Carretel plano, Peça, Saco e Caixa
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação
Não
-
Fonte do produto
China, República Tcheca
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-HST-RNF100-0